İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 90 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 102 mm |
d2 - Küçük çıkış mil çapı | 88 mm |
a - Yatak boyu | 582,5 mm |
a1 - Toplam uzunluk | 595 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 320 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
g - Mil uzunluğu 1. bölüm | 28 mm |
g1 - Mil uzunluğu 2. bölüm | 52 mm |
g2 - Mil ucu sabitleme kanalı genişliği | 6 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 100 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 200 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 400 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 260 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 19 mm |
F - Labirent conta çıkıntısı | 5 mm |
W - Rulman mesafesi | 445 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 415 mm |
A1 | 80 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 160 mm |
Yağ seviyesi | 32 - 36 mm |
Yağ miktarı | 800 cm³ |
Kütle | 75 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M8x30 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |