• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLOE.220/1A - SNR

ZLOE.220/1A

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı100 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı115 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı98 mm
a - Yatak boyu645 mm
a1 - Toplam uzunluk657,5 mm
b - Yatak ayağı genişliği350 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
g - Mil uzunluğu 1. bölüm32 mm
g1 - Mil uzunluğu 2. bölüm58 mm
g2 - Mil ucu sabitleme kanalı genişliği6 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği112 mm
h1 - Yatak yüksekliği227 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)440 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)290 mm
N - Sabitleme deliği çapı19 mm
F - Labirent conta çıkıntısı5 mm
W - Rulman mesafesi491,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu457,5 mm
A180 mm
D - Rulman yuvası çapı180 mm
Yağ seviyesi36 - 41 mm
Yağ miktarı1300 cm³
Kütle80 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM10x30
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları35 N-m