• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLOE.319/1.A - SNR

ZLOE.319/1.A

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı95 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı110 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı92 mm
a - Yatak boyu688,5 mm
a1 - Toplam uzunluk715,5 mm
b - Yatak ayağı genişliği400 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği36 mm
g - Mil uzunluğu 1. bölüm43 mm
g1 - Mil uzunluğu 2. bölüm54,5 mm
g2 - Mil ucu sabitleme kanalı genişliği6 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği125 mm
h1 - Yatak yüksekliği254 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)480 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)320 mm
N - Sabitleme deliği çapı24 mm
F - Labirent conta çıkıntısı12 mm
W - Rulman mesafesi536,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu491,5 mm
A190 mm
D - Rulman yuvası çapı200 mm
Yağ seviyesi43 - 46 mm
Yağ miktarı1800 cm³
Kütle85 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Kapak cıvatalarıM10x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları35 N-m