SENTINEL-Lager der Marken NTN und SNR: die Lagerreihe für die Lebensmittelindustrie mit Feststoffschmierung

In der Lebensmittelindustrie gibt es zum einen hohe Anforderungen an Hygiene, Verfügbarkeit und Umweltschutz, während zum anderen regelmäßig neue Branchenanforderungen hinzukommen.
Oft muss zudem die Anlagenverfügbarkeit gewährleistet sein, während Kosten von Produktion und Personal möglichst geringgehalten werden sollen.
Unsere umweltverträgliche Lösung: die SENTINEL-Baureihe. Diese Produktreihe von hochwertigen Lagern, die mit dem Feststoff LUBSOLID der Marke SNR geschmiert werden, umfasst Edelstahl-Rillenkugellager, Gehäuselager aus Thermoplast sowie Gehäuselager aus Edelstahl.
Lager der SENTINEL-Reihe machen Ihre Anwendung sicherer, da sie hochdruckwaschbeständig sind. Darüber hinaus verhindern sie einerseits Fettaustritt und andererseits den Eintritt von Kontamination und Bakterien. Durch das Entfallen von Nachschmierintervallen und eine verlängerte Lagerlebensdauer stehen Produkte der SENTINEL-Reihe für eine hohe Produktivität. Dank des geringen Fett- und Lagerverbrauchs stellt SENTINEL eine ökologisch verantwortbare Lösung dar.
Folgende Herausforderungen:
- Anlagenverfügbarkeit trotz Personalknappheit: regelmäßige und ausgiebige Anlagenreinigung
- Einkauf: Einsparpotentiale bei Lagern und Fett, um die Rentabilität zu steigern
- Technologie: anwendungsspezifische technische Ausführungen (z.B. NSF H1 registriertes Fett)
- Erfüllung von immer neuen Branchenanforderungen
- Umweltverantwortung: CSR* --> REDUZIERUNG des CO2-Fußabdrucks
Sie zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:
- Umweltfreundlich (bei Wartung): Reduzieren der Lagerwechsel, des Fettverbrauchs und Wegfall von Nachschmierung à hohes Kosteneinsparpotential
- Produktionssicherheit: Reduzierung von Produktionsstillständen und Verhindern von Fettaustritt
- Barriere gegen Kontamination & Bakterien
- zugelassen nach NSF-Kategorie H1
- hohe Beständigkeit gegenüber Auswaschen
Umfangreiches Sortiment
Mit Klick auf die nachfolgenden Bilder gelangen Sie zu den jeweiligen Produkten für die Lebensmittelindustrie in unserem Shop.