Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 55 mm |
D - Diámetro exterior | 100 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 21 mm |
C - Ancho del anillo exterior | 18 mm |
T - Ancho total | 22,75 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 75,2 mm |
a - Punto de aplicación de la carga | 21,1 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
Peso | 0,712 kg |
Referencia ISO355 | T3DB055 |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 95,1 kN |
A2 - Coeficiente de material | 1 |
C0 - Capacidad de carga estática | 114 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 13,9 kN |
e - Coeficiente | 0.4 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.81 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 1.48 |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 4500 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 7300 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 8,09 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 10,91 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,426 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 6,361 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da max - Diámetro max apoyo AI | 64 mm |
db min - Diámeto mini apoyo AI | 65 mm |
Da min - Diámetro mini apoyo AE | 88 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 91,5 mm |
Db min - Diámetro mini apoyo AE | 94 mm |
Ca - Distancia mínima | 4 mm |
Cb - Distancia mínima | 4,5 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |