Descripción 2- NTN Componente Rodamientos de bolas Afecta únicamente al anillo interior y exterior 7MC3- NTN Otros Rodamientos de bolas Anillo exterior con un revestimiento cerámico 5- NTN Componente Rodamientos de bolas Afecta únicamente a las bolas C SNR Dimensión Soportes Rodamiento inserto con anillo exterior conforme a la norma JIS F- NTN Material Rodamientos de bolas Rodamiento de bolas en acero inoxidable TS2- NTN Material Rodamientos de bolas Tratamiento térmico especial hasta 160ºC S SNR Material Rodamientos de bolas Rodamiento de bolas en acero inoxidable TA- / TAB- NTN Material Rodamientos de bolas Hecho de rodamientos de acero con tratamiento térmico especial nitrurado EC1- NTN Otros Rodamientos de bolas Rodamiento de compensación a la dilatación térmica para alta temperatura (max 150º C) U-RSH NTN Otros Rodamientos de bolas Rodamiento instrumentado TS3- NTN Material Rodamientos de bolas Tratamiento térmico especial hasta 200ºC 7MP- NTN Otros Rodamientos de bolas Anillo exterior con un revestimiento plástico TS4- NTN Material Rodamientos de bolas Tratamiento térmico especial hasta 250ºC S- NTN Material Rodamientos de bolas Material cerámico AH NTN Otros Soportes Rodamiento con anillo interior hexagonal. "AH" es el número de base. Por ejemplo: 1AH03-9/16 AS NTN Otros Soportes Rodamiento con anillo interior cuadrado. "AS" es el número de base. Por ejemplo: 1AS08-7/8 A- NTN Montaje Soportes Orificios de lubricación en el anillo exterior en el lado opuesto del sistema de fijación TM- / TMB- NTN Material Rodamientos de bolas Hecho de rodamiento de acero con tratamiento térmico especial C- NTN Componente Soportes Soporte con tapa de hierro fundido (versión abierta) R- NTN Dimensión Rodamientos de bolas Dimensiones en pulgadas EC2- NTN Otros Rodamientos de bolas Rodamiento de compensación a la dilatación térmica para muy alta temperatura (max 180º C) EC- NTN Otros Rodamientos de bolas Rodamiento de compensación a la dilatación térmica? W- NTN Dimensión Rodamientos de bolas Ancho modificado AC- NTN Otros Rodamientos de bolas Rodamiento con sistema anti-rotación CM- NTN Componente Soportes Soporte con tapa de hierro fundido (versión cerrada) SM- NTN Componente Soportes Soporte con tapa en chapa (versión cerrada) Z SNR Otros Soportes Rodamiento inserto zincado para la industria alimentaria X SNR Otros Soportes Rodamiento inserto sin fijación al eje ex:XUC… M- NTN Material Soportes Rodamient inserto con anillo interior bruñido D- SNR Material Soportes Soporte de fundición dúctil con dimensión estándar (diseño optimizado) S SNR Material Soportes Soporte en material inoxidable BNS NTN Otros Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos para alta velocidad, estancos (con junta sin contacto) 2LA NTN Material Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Material especial y tratamiento mejorado ML SNR Otros Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos para alta velocidad 5S NTN Componente Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos híbridos (con bolas de cerámica) MLE SNR Otros Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos para alta velocidad, estancos (con junta sin contacto) S- NTN Componente Soportes Soporte con tapa en chapa (versión abierta) MLCH SNR Otros Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos de alta velocidad, híbridos (con bolas cerámicas) MLECH SNR Otros Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos de alta velocidad, estancos e híbridos (con junta, sin contacto y bolas cerámicas) CH SNR Componente Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Cuerpos rodantescerámicos 8E- NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula cementada 8Q- NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula nitrurada HL- NTN Material Rodamientos de agujas Agujas especiales para una mejor lubricación 10X SNR Dimensión Rodamiento de rodillos a rótula Dimensiones no ISO WA NTN Dimensión Rodamiento de rodillos a rótula Dimensiones no ISO HSE NTN Otros Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos para alta velocidad 7E- NTN Material Rodamientos de agujas Anillo exterior cementado HSF NTN Otros Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamientos para muy alta velocidad E- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Rodamiento de acero de cementación (anillos y rodillos) TS4- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Estabilización hasta 250º para todos los elementos del rodamiento EA- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Acero de cementación E- + carbonitruración 2TS2- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Tratamiento térmico para operaciones de hasta 160ºC, para el cono y la cubeta TS2- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Tratamiento térmico para operaciones de hasta 160ºC, para todos los elementos del rodamiento 4T- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Rodamiento 4 Top (acero de cementación e intercambiabilidad) 2TS3- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Estabilización hasta 200º para el cono y la cubeta ETA- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Acero de cementación alto rendimiento carbonitrurado e intercambiabilidad 2TS4- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Estabilización hasta 250º para el cono y la cubeta ET- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Acero de cementación alto rendimiento e intercambiabilidad ECO- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Rodamiento ECO Top (acero ETA- + diseño interno optimizado) e intercambiabilidad EH NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Serie dimensional extra pesada H NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Serie dimensional pesada HL- NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Tratamiento HL sobre los rodillos J NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos J-Line series métricas pertenecientes a la norma ABMA. Puede ser asociado con todos los otros prefijos ABMA (EL,EH,H,HH,HM,M,LM,L,LL) HH NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Series dimensionales pesadas HM NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Series dimensionales pesadas medias TS3- NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Estabilización hasta 200º para todos los elementos del rodamiento EL NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Serie dimensional extra ligera L NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Series dimensionales ligeras LL NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Series dimensionales más ligeras LM NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Series dimensionales ligeras medias M NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Series dimensionales medias T7FC NTN Otros Rodamientos de rodillos cónicos Gran ángulo T7FC NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Rodamiento de rodillos cónicos según ISO 355, con un gran ángulo de contacto
Valor
Marca
Característica
Línea producto
Descripción DB SNR Montaje Rodamientos de rodillos cónicos Disposición en "O" DF NTN_&_SNR Montaje Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Disposición en "X" o "cara a cara" DB NTN Montaje Rodamientos de rodillos cónicos Disposición en "O" /3AS NTN Componente Rodamientos de agujas Grasa Shell Alvania S3 DF SNR Montaje Rodamientos de rodillos cónicos Disposición en "X" o "cara a cara" U SNR Montaje Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamiento universal G NTN Montaje Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Rodamiento para emparejamiento universal DC NTN Montaje Rodamientos de rodillos cónicos Doble cubeta con piñon de centrado. 2RS SNR Componente Rodamientos de bolas Junta de contacto de dos lados- Solo para los rodamietos rígidos de bolas en acero inoxidable /L588 NTN Componente Rodamientos de agujas Grasa Pyronoc N6C GD2 GD3 GD4 NTN Montaje Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Conjuntos de 2,3,4 rodamientos para emparejamiento universal DB NTN_&_SNR Montaje Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Disposición en "O" R NTN Montaje Rodamientos de rodillos cónicos No intercambiable SA NTN Montaje Rodamientos de rodillos cónicos Especificación para un ajuste répido de la precarga /2AS NTN Componente Rodamientos de bolas Grasa Shell Alvania S2 /5K NTN Componente Rodamientos de agujas Grasa Shell Multemp SRL DT NTN Montaje Rodamientos de rodillos cónicos Disposición en Tándem /5K NTN Componente Rodamientos de bolas Grasa Shell Multemp SRL /8A NTN Componente Rodamientos de agujas Grasa Alvania EP2 /LP03 NTN Componente Rodamientos de agujas Grasa sólida DF NTN Montaje Rodamientos de rodillos cónicos Disposicón en "X" o enfrentada DU TU QU SNR Montaje Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Conjuntos de 2,3,4 rodamientos para emparejamiento universal /2AS NTN Componente Rodamientos de agujas Grasa Shell Alvania S2 DT NTN_&_SNR Montaje Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Disposición en Tándem A1 NTN Componente Rodamientos de bolas Junta de elastomero fluorado A SNR Componente Rodamientos de bolas Rodamiento de una hilera de bolas de contacto oblicuo: jaula depoliamida A NTN Componente Rodamientos de bolas Junta en poliacrilato A2 NTN Componente Rodamientos de bolas Junta de silicona AGR SNR Componente Soportes Rodamiento inserto con junta de gran calidad para maquinaria agrícola COE SNR Componente Soportes Soporte con tapa ancha en chapa (versión abierta, métrica) COEU SNR Componente Soportes Soporte con tapa ancha en chapa (versión abierta, en pulgadas) D1 NTN Componente Soportes Tipo relubricable CCE SNR Componente Soportes Soporte con tapa ancha en chapa (versión cerrada) D3 NTN Componente Soportes Tipo reegransable con bola anti-rotación. Diámetro exterior con tolerancia normal COU SNR Componente Soportes Soporte con tapa estrecha en chapa (versión abierta, en pulgadas) Dxxx SNR Componente Rodamientos de bolas Tipo de grasa si no estándar D2 NTN Componente Soportes Tipo relubricable con bola anti-rotación. Diámetro exterior con tolerancia mínima. CC SNR Componente Soportes Soporte con tapa estrecha en chapa (versión cerrada) CO SNR Componente Soportes Soporte con tapa estrecha en chapa (versión abierta, métrica) E SNR Componente Rodamientos de bolas Junta de contacto de un solo lado EE SNR Componente Rodamientos de bolas Junta de contacto de dos lados EE SNR Componente Rodamiento de rodillos a rótula Dos juntas de estanqueidad en NRB EE3 SNR Componente Rodamiento de rodillos a rótula Dos juntas de esanqueidad en FKM EA NTN_&_SNR Componente Rodamiento de rodillos a rótula Diseño Ultage con jaula de acero EE4 SNR Componente Rodamiento de rodillos a rótula Dos juntas de esanqueidad en HNBR EG15 SNR Componente Rodamiento de rodillos a rótula Diseño Ultage con jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio EM NTN_&_SNR Componente Rodamiento de rodillos a rótula Diseño ultage con jaula de bronce F NTN Componente Rodamientos de agujas Ejecución reforzada para casquillos de agujas. F1 NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula e acero mecanizada F1 NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula e acero mecanizada F2 NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula de acero inoxidable mecanizado G14 SNR Componente Rodamientos de bolas Jaula de poliamida 6.6 G15 SNR Componente Rodamientos de bolas Jaulla de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vídrio J NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula en acero embutido G2 SNR Componente Soportes Rodamiento inserto con sistema de engrase SNR G1 NTN Componente Rodamientos de rodillos cilíndricos Jaula maciza de latón J, JW NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula de acero, embutida, dediseño específico G15 SNR Componente Rodamientos de rodillos cilíndricos Jaulla de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vídrio L NTN Componente Rodamientos de agujas Junta de estanqueidad J NTN Componente Rodamientos de rodillos cilíndricos Jaula en acero embutido JR2 NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula en acero embutido reforzado J NTN Componente Rodamientos de rodillos cónicos Jaula de chapa JR NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula en acero embutido ribeteado L1 NTN Componente Rodamiento de rodillos a rótula Jaula maciza de latón L1 NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula de latón mecanizado L1 NTN Componente Rodamientos de agujas Jula de latón L3 NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula de aluminio L3 SNR Componente Soportes Rodameinto inserto con junta de triple labio L1B NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula en latón mecanizado centrado sobre las bolas L4 SNR Componente Soportes Rodamiento inserto con junta laberinto LB, LLB NTN Componente Rodamientos de bolas Junta de nitrilo sin contacto LB, LLB NTN Componente Soportes Junta de nitrilo sin contacto LH, LLH NTN Componente Rodamientos de bolas Junta de bajo par en nitrilo LJ, LLJ NTN Componente Soportes Junta tripe labio (LJ: en un lado, LLJ: en ambos lados) LL NTN Componente Rodamientos de agujas Dos juntas de estanqueidad LP03 NTN Componente Rodamientos de bolas Grasa sólida estándar LU, LLU NTN Componente Rodamientos de bolas Junta de doble labio en nitrilo LLS NTN Componente Rodamiento de rodillos a rótula Dos juntas de estanqueidad en NRB M SNR Componente Rodamientos de bolas Jaula maciza de latón, centrada sobre las bolas LS, LLS NTN Componente Soportes Junta triple labio con par elevado (LS: en un lado, LLS: em ambos lados) LP09 NTN Componente Rodamientos de bolas Grasa sólida alimentaria LLB NTN Componente Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Junta de nitrilo sin contacto (-25 hasta +120°C) MB SNR Componente Rodamientos de bolas Jaula maciza de latón, centrada sobre el anillo interior MA SNR Componente Rodamientos de bolas Jaula maciza de latón, centrada sobre el anillo exterior QT NTN Componente Rodamientos de bolas Tasa de llenado de grasa superior al 50% LU, LLU NTN Componente Soportes Junta de doble labio en nitrilo QT70 SNR Componente Rodamiento de rodillos a rótula Llenado de grasa hasta el 70% del volumen interno S NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula de acero soldado SGn SNR Componente Soportes Rodamiento inserto con grasa especial T2 NTN Componente Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Jaula de poliamida T1 NTN Componente Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Jaula de resina fenólica mecanizada T2 NTN Componente Rodamientos de rodillos cilíndricos #N/A T2 NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula de poliamida T2 NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula de poliamida T2X NTN Componente Rodamientos de rodillos cilíndricos Jaula de poliamida reforzada fibra de vidrio T2X NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula de poliamida 6.6 reforzada fibra de vidrio U NTN Componente Rodamientos de bolas Rodamiento abierto con ranuera existente para poder posicionar una junta W2 NTN Componente Soportes Rodamiento con tornillo de apriete con cubeta moldeada W3 NTN Componente Soportes Rodamiento con tornillo de apriete con cubeta UA NTN Componente Rodamiento de rodillos a rótula Rodamiento para aplicaciones vibrantes W6, W66 NTN Componente Soportes Rodamiento con tornillo para dilatación axial con espiga corta (W6: 1 pieza, W66: 2 piezas) W4 NTN Componente Soportes Rodamiento con tornillo de fijación de doble contacto W5, W55 NTN Componente Soportes Rodamiento con tornillo para dilatación axial con espiga larga (W5: 1 pieza, W55: 2 piezas) Y NTN Componente Rodamientos de bolas Jaula en latón embutido W7-n NTN Componente Soportes Rodamiento con tornillo de sujeción específico (2 piezas) Z SNR Componente Rodamientos de bolas Deflector en un lado Z NTN Componente Rodamientos de agujas Deflector en un lado Z1, ZZ1 NTN Componente Rodamientos de bolas Deflector en acero inoxidable Z, ZZ NTN Componente Rodamientos de bolas Deflector en acero ZZ SNR Componente Rodamientos de bolas Dos deflectores ZZ NTN Componente Rodamientos de agujas Dos deflectores ZW NTN Componente Rodamientos de agujas Jaula de dos hileras /GN NTN Diseño Rodamientos de bolas Precarga normal /GH NTN Diseño Rodamientos de bolas Precarga fuerte /GM NTN Diseño Rodamientos de bolas Precarga media A SNR Diseño Rodamientos de bolas Rodamientos de doble hilera de bolas de contacto oblicuo, jaula en PA66 reforzada en fibra de vidrio, angulo de contacto de 25º, sin orificio de llenado
Rodamientos de doble hilera de bolas de contacto radial, jaula en PA66 reforzada en fibra de vidrio, s A, B, C NTN Diseño Rodamientos de agujas Diseño interno modificado /GL NTN Diseño Rodamientos de bolas Precarga ligera AD NTN Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Ángulo de contacto 25º A NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Modificación del diseño interno B NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Modificación interna B SNR Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Angulo aumentado para series 322xx y 323xx B NTN Diseño Rodamientos de bolas Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo: Angulo de contacto de 40º B SNR Diseño Rodamientos de bolas Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo: Angulo de contacto de 40º
Rodamientos de doble hilera de bolas de contacto oblicuo: Jaula de chapa, ángulo de contacto de 32º, con orificio de llenado BG SNR Diseño Rodamientos de bolas Ángulo de contacto 40º, diseño universal BG NTN Diseño Rodamientos de bolas Ángulo de contacto 40º, diseño universal B NTN Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Diseño con rodillos asimétricos, no Ultage C NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Ángulo aumentado para la serie 323xx C SNR Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Angulo de contacto de 15º, para rodamientos de bolas de contacto oblicuo C NTN Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Angulo de contacto de 15º, para rodamientos de bolas de contacto oblicuo C NTN Diseño Rodamientos de agujas Roscado del eje adecuado al estándar europeo (rodllos de levas) -C NTN Diseño Soportes Soporte diseñado para tapa en fundición (roscas) C2 NTN_&_SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Juego interno radial, clase C2 C2 SNR Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C2 C2 NTN Diseño Soportes Juego interno radial, clase C2 C2 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Juego interno radial, clase C2 C2 NTN Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C2 C3 NTN_&_SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Juego interno radial, clase C3 C3 SNR Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C3 C3 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Juego interno radial, clase C3 C3 NTN Diseño Soportes Juego interno radial, clase C3 C3 NTN Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C3 C4 NTN_&_SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Juego interno radial, clase C4 C4 SNR Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C4 C4 NTN Diseño Soportes Juego interno radial, clase C4 ("C4" es estándar para tipo "HT2", entonces se omite) C4 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Juego interno radial, clase C4 C4 NTN Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C4 C5 SNR Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C5 C5 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Juego interno radial, clase C5 C5 NTN_&_SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Juego interno radial, clase C5 C5 NTN Diseño Soportes Juego interno radial, clase C5 C5 NTN Diseño Rodamientos de bolas Juego interno radial, clase C5 CM NTN Diseño Rodamientos de bolas Juego radial normal con tolerancias reducidas CN NTN Diseño Soportes Juego normal (juego estándar para soporte) CSnn-n NTN Diseño Rodamientos de bolas Juego radial especial D NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Ángulo de contacto aumentado (serie europea 313xx = 303xxD) D NTN Diseño Rodamientos de agujas Orificio de lubricación D0 NTN Diseño Rodamientos de agujas Sin orificio de lubricación (rodillos de levas) D1 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Orificios de lubricación y ranura sobre el anillo exterior D1 NTN Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Orificios de lubricación y ranura sobre el anillo exterior D1 NTN Diseño Rodamientos de agujas Orificios de lubricación y ranura sobre el anillo exterior E1 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Perfil de los rodillos "cut crowning" DU NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos D para la serie gran ángulo 313xx (=303xxD), U para acero templado en la masa EA NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Diseño ULTAGE -EL NTN Diseño Soportes Rodamiento para la fijación por anillo de bloqueo excéntrico, sin anillo EW NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Optimización de los perfiles de la pista GL GN GM GH NTN Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Precarga (Ligera, normal, media y fuerte) H SNR Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Ángulo de contacto 25º H NTN Diseño Rodamientos de agujas Apriete por llave de hexagonal H7 SNR Diseño Soportes Tolerancia especial para el adeinto del rodamiento esférico: H7 H SNR Diseño Soportes Rodamiento inserto tipo UK con manguito de fijación J40 SNR Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Juego C4 y precisión normal J74, J84, J94 SNR Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Precarga (ligera, mediana, fuerte) para gama estándar + clase de tolerancia 4 J74S, J84S, J94S SNR Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Precarga (ligera, mediana, fuerte) para gama de alta velocidad + clase tolerancia 4 K NTN_&_SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Diámetro interior cónico (1:12) J30 SNR Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Juego C3 precisión normal K SNR Diseño Rodamientos de bolas Diámetro interior cónico (1:12) K NTN Diseño Rodamientos de bolas Diámetro interior cónico (1:12) K30 NTN_&_SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Diámetro interior cónico (1:30) L NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Junta de estanqueidad sobre el cono LP SNR Diseño Soportes Rodamiento inserto con pasador anti-rotación (lado opuesto a la fijación del eje) Mn SNR Diseño Soportes Soporte en fndicón con roscado métrico en lugar de orificio de paso LPE SNR Diseño Soportes Rodamiento inserto con pasador anti-rotación (lado de la fijación del eje) N SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Ranura radial para el anillo de retención del anillo exterior N SNR Diseño Rodamientos de bolas Ranura radial para el anillo de retención del anillo exterior N SNR Diseño Soportes Soporte diseñado para tapa en chapa (ranuras) N NTN Diseño Rodamientos de bolas Ranura radial para el anillo de retención del anillo exterior N NTN Diseño Soportes Ranura radial para el anillo de retención del anillo exterior N2 SNR Diseño Rodamientos de bolas Dos ranuras sobre el anillo exterior N1 SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Ranura anti-rotación sobre el anillo exterior NR SNR Diseño Rodamientos de bolas Ranura y segmento de retención sobre el anillo exterior NR NTN Diseño Soportes Ranura y segmento de retención sobre el anillo exterior NS NTN Diseño Soportes Rodamiento inserto con ranura para segmento de retención (opuesto al lado estándar) NRS NTN Diseño Soportes Rodamiento inserto con ranura y segmento de retención (opuesto al lado estándar) NR NTN Diseño Rodamientos de bolas Ranura y segmento de retención sobre el anillo exterior P* NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Clase de precisión JIS 4/ ISO 4 P* SNR Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Clase de precisión JIS 4/ ISO 4 P2 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Clase de precisión 2 P2 SNR Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Clase de precisión 2 P2 SNR Diseño Rodamientos de bolas Clase de precisión 2 P2 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Clase de precisión 2 P2 NTN Diseño Rodamientos de bolas Clase de precisión 2 P4 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Clase de precisión 4 P4 SNR Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Clase de precisión 4 P4 NTN Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Clase de precisión 4 P4 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Clase de precisión 4 P4 NTN Diseño Rodamientos de bolas Clase de precisión 4 P42 NTN Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Clase de precisión JIS 2 para las características de rotación y JIS4 para el dimensional P5 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Tolerance class 5 P4 SNR Diseño Rodamientos de bolas Clase de precisión 4 P5 SNR Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Tolerance class 5 P5 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Tolerance class 5 P5 NTN Diseño Rodamientos de bolas Tolerance class 5 P5 SNR Diseño Rodamientos de bolas Tolerance class 5 P6 NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Tolerance class 6 P6 SNR Diseño Rodamientos de bolas Tolerance class 6 P6X NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Tolerance class 6X P6 NTN Diseño Rodamientos de bolas Tolerance class 6 P63E NTN Diseño Rodamientos de bolas Clase de precisión P6 + Juego radial C3; aplicación motor electrico P6X SNR Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Tolerance class 6X P6X NTN Diseño Rodamientos de rodillos cilíndricos Tolerance class 6X PK NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Tolerance class K (ABMA, J series) (for inch items only) PX1, PX2, ...PXn NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Tolerancia especial S SNR Diseño Rodamientos de bolas Diámetro exterior esférico -S NTN Diseño Soportes Soporte diseñado para tapa en chapa (ranuras) ST NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Bajo par TD NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Cono con anillo interior cónico UTG NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Diseño ULTAGE V1, V2, ...Vn NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Especificación particular W SNR Diseño Soportes Soporte termoplástico sin sistema de engrase W, W-1 NTN Diseño Rodamientos de bolas Orificio o agujero ciego en el anillo UP NTN Diseño Rodamientos de bolas de contacto oblicuo Ultra precisión W33 SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Orificios de lubricación y ranura sobre el anillo exterior W34 SNR Diseño Rodamiento de rodillos a rótula Orificios de lubricación sobre el anillo interior, sin ranura W8 NTN Diseño Soportes Rodamieno con tornillo std ANSA sistema de fileteado unificado (en 2 piezas) X NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Serie para la cual el ancho del cono B = ancho total T X1, X2, …Xn NTN Diseño Rodamientos de rodillos cónicos Chaflán especial (n= número de pedido) X1, X2, Xn… NTN Diseño Rodamientos de bolas Modificación de chaflán X1, X2, Xn… NTN Diseño Rodamientos de agujas Modificación de chaflán A SNR Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Conforme a la ISO y capacidad optimisada C SNR Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Conforme a la ISO I SNR Dimensión Soportes Soporte termoplástico TBL con agujero de montaje (pulgadas) S NTN Dimensión Rodamientos de rodillos cónicos Modificación de la dimensión exterior (cotas en pulgadas: diámetro interior o chaflán, idem A) FM NTN Material Rodamientos de agujas Ejecución reforzada para casquillos de agujas + proceso "Pre-bent" N NTN Material Soportes Material SC460(JIS) N1 NTN Material Soportes Material FCD450(JIS) NX NTN Material Soportes Material SS400(JIS) U NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos Acero templado en la masa SUJ2, e intercambialidad XU NTN Material Rodamientos de rodillos cónicos X + Acero templado en la masa SUJ2 e intercambiabilidad (solamente para métrica) Y SNR Material Soportes Soporte con diseño optimizado y dimensiones estándar, zincado Bn SNR Otros Soportes Rodamiento inserto no estándar CT NTN Otros Rodamientos de agujas Jaula soldada + tratamiento térmico especial para un aumento de la duración de vida CT1 NTN Otros Soportes Rodamiento inserto para baja temperatura hasta -60º EMTR SNR Otros Rodamientos de bolas Gama específica para motor eléctrico F600 SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para muy alta temperatura-máximo 350°C, 50 rpm - Rodamiento abierto con tratamiento superficial F604 SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para muy alta temperatura-máximo 350°C, 50 rpm- Rodamiento engrasado con deflectores F605 SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para muy alta temperatura-máximo 350°C, 50 rpm- Rodamiento abierto FD SNR Otros Soportes Rodamiento inserto para aplicación alimentaria FT150 SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para alta temperatura-máximo 150°C con juntas fluoradas a ambos lados HT2 NTN Otros Soportes Rodamiento inserto para alta temperatura hasta +180ºC F800 SNR Otros Rodamiento de rodillos a rótula Rodamiento para aplicaciones vibrantes, juego especial C4 F801 SNR Otros Rodamiento de rodillos a rótula Rodamiento para aplicaciones vibrantes, juego especial C3 F802 SNR Otros Rodamiento de rodillos a rótula Rodamiento para aplicaciones vibrantes, juego especial Cn FT150ZZ SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para alta temperatura-máximo 150°C con deflectores en ambos lados FG1 SNR Otros Soportes Rodamiento inserto para aplicación alimentaria HVZZ SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para alta velocidad y deflectores a ambos lados L SNR Otros Rodamiento de rodillos a rótula Versión bajo ruido HT200 SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para alta temperatura-máximo 200°C con juntas fluoradas a ambos lados HT200ZZ SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para alta temperatura-máximo 200°C con deflectores en ambos lados LT SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para baja temperatura - Mínimo -40ºC con juntas en ambos lados LTZZ SNR Otros Rodamientos de bolas TOPLINE: gama para baja temperatura - Mínimo -60ºC con deflectores en ambos lados SRS SNR Otros Soportes Rodamiento inserto para anillo amortiguador en caucho T04 SNR Otros Soportes Rodamiento inserto para baja temperatura hasta -40ºC T20 SNR Otros Soportes Rodamiento inserto para alta temperatura hasta +200ºC