Referencia 10R.30205A
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Width 1 (Gearbox) | 16 mm |
| Código Caja de Cambios | NG0 |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 52 mm |
| Weight | 0,158 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3730.11Citroen, Peugeot3730.18Renault7703090167Renault7703090268Automotive Compatibility
Renault121208/1969 => 07/1980--Renault151508/1971 => 09/1980--Renault161608/1970 => 11/1978--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 103/1978 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1969 => 03/1980--RenaultFUEGOFUEGO08/1979 => 09/1985--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--