• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-344/332 - NTN

4T-344/332

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22,403 mm
C - Ancho del anillo exterior17,826 mm
T - Ancho total21 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior58,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,4 mm
Peso0,479 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica75,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática75 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,1 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.27
Y0- Coeficiente carga estática axial1.21
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI45,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI52 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE75 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image