Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes sin contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 52 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm a min - Posición mini ranura 2,31 mm a max - Posición max ranura 2,46 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 49,73 mm b min - Ancho mini ranura 1,35 mm b max - Ancho max ranura 1,65 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,4 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 57,9 mm f - Grosor anillo de retención 1,12 mm Referencia del segmento de retención R52 Clase de Juego Radial C3 Peso 0,144 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 17,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 7,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,615 kN f0 - Coeficiente 12.4 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 14000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -25 °C Tmax - Temperatura máxima 110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 26,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 28,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 45,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 3,33 mm Ca max - Posición max segmento 3,58 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 58,5 mm
Industry Calcul Factors