Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 17 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 33,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 52,6 mm a min - Posición mini ranura 3,07 mm a max - Posición max ranura 3,28 mm Ca min - Posición mini segmento 4,67 mm Ca max - Posición max segmento 4,98 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 59,61 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 67,7 mm f - Grosor anillo de retención 1,65 mm Referencia del segmento de retención R62 Clase de Juego Radial CN Peso 0,225 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 24,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 12,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,55 kN f0 - Coeficiente 12.2 N lim - Velocidad límite mecánica 8700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,542 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,458 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,38 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,69 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,363 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 31,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 33,9 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 55,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 68,5 mm
Industry Calcul Factors