• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6305ZNR - NTN

6305ZNR

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura59,61 mm
b min - Ancho mini ranura1,9 mm
b max - Ancho max ranura2,2 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado67,7 mm
f - Grosor anillo de retención1,7 mm
Referencia del segmento de retenciónR62
Clase de Juego RadialCN
Peso0,232 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica23,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática10,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,855 kN
f0 - Coeficiente12.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite14000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento4,67 mm
Ca max - Posición max segmento4,98 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image