Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 35 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 92,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 128,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 2,56 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 110 kN C0 - Capacidad de carga estática 68,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,95 kN f0 - Coeficiente 13.2 N lim - Velocidad límite mecánica 3100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,076 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,924 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,1 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 81 mm da max - Diámetro max apoyo AI 92,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 139 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors