• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6314LLB/5K - NTN

6314LLB/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,52 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica115 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,1 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI81 mm
da max - Diámetro max apoyo AI92,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE139 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image