• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6315LU - NTN

6315LU

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,02 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica126 kN
C0 - Capacidad de carga estática77 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,55 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
da max - Diámetro max apoyo AI99 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image