Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| D - Diámetro exterior | 170 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 39 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 3,59 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 136 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 86,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 6,05 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.3 |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 150 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 91 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 159 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |