• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6317EE - SNR

6317EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior41 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior106,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior158,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso4,21 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica140 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,8 kN
f0 - Coeficiente13.3
N lim - Velocidad límite mecánica2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,089 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,911 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,165 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,386 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI98 mm
da max - Diámetro max apoyo AI106,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image