• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6317ZZ/2AS - NTN

6317ZZ/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior41 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso4,23 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica147 kN
C0 - Capacidad de carga estática97 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,55 kN
f0 - Coeficiente13.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI98 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image