Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 90 mm |
D - Diámetro exterior | 190 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 43 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
Clase de Juego Radial | CM |
Peso | 4,91 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 158 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 107 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 7,1 kN |
f0 - Coeficiente | 13.3 |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3600 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 150 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 103 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 177 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors