Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 100 mm |
| D - Diámetro exterior | 215 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 47 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 7 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 192 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 141 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 8,75 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.2 |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 150 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 113 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 202 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2,5 mm |