• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes brida 722500

722509.DB - SNR

722509.DB

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D1 - Diámetro exterior tapa113 mm
a - Longitud alojamiento180 mm
c - Altura base del alojamiento12 mm
h - Altura del centro del rodamiento60 mm
h1 - Altura del alojamiento160 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas69,5 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)160 mm
N - Diámetro agujero de fijación14 mm
D - Diámetro exterior rodamiento85 mm
Peso3 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Tornillos de tapaM6x20
Par recomendado para los tornillos de tapa7 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 6 x 5 x 165
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1209 K C3
Manguito de aprieteH209
Anillo de retención (x1)FR85x6x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2209 K C3
Manguito de aprieteH309
Anillo de retención (x1)FE85x75x2
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22209 K
Manguito de aprieteH309
Anillo de retención (x1)FE85x75x2