Referencia DK53.002
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK53.003
- OBK53.003
- IBK53.003
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Diámetro junta lado rueda | 76 mm |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
| Longitud 1 | 568 mm |
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 5,505 kg |