Referencia DK55.007
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.011
- IBK55.013
- OJK55.011
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Versión | 6 balls |
| Longitud 1 | 673 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,635 kg |