Referencia DK55.021
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.007
- OJK55.005
- IBK55.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| Weight | 10,855 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Longitud 1 | 1006 mm |
| New part | Oui |