Referencia DK55.061
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.008
- OBK55.009
- IBK55.014
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
| Longitud 1 | 652 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,385 kg |