Referencia DK55.090
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.014
- OJK55.016
- OBK55.017
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Longitud 1 | 942 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Weight | 9,178 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta lado rueda | 90 mm |
| Versión | 6 balls |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 526 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 845 mm |
| New part | Oui |