Referencia DK55.118
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.010
- OJK55.022
- OBK55.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M18x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 30 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 91 mm |
| Longitud 1 | 656 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,72 kg |