Referencia DK55.125
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Con anillo | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 32 |
| Versión | 6 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 575 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 23 |
| Longitud 1 | 733 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 925 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 81 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,317 kg |