Referencia DK55.186
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.013
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,28 kg |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 29 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro junta lado rueda | 80 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Versión | 6 balls |
| Longitud 1 | 883 mm |
| Longitud 2 | 869 mm |
| New part | Oui |