Referencia DK55.217
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.038
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado diferencial | 39 |
| Longitud 1 | 990 mm |
| Longitud 2 | 973 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 565 mm |
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Diámetro junta lado rueda | 100 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 98 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 11,288 kg |