Referencia DK65.003
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK65.001
- OJK65.002
- IBK65.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Definición paso de rosca | M10x1 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 29 |
| Número de estrias, lado rueda | 36 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 73 mm |
| Longitud 1 | 818 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,04 kg |