
Referencia DK65.015
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Definición paso de rosca | M10x1,5 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 574 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 40 |
| Diámetro junta lado rueda | 107 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 28 |
| Longitud 1 | 1011 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 103 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 12,587 kg |