Referencia DK68.017
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK68.005
- IBK68.005
- OBK68.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Número de estrias, lado diferencial | 27 |
| Número de estrias, lado rueda | 29 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 67 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 91 mm |
| Longitud 1 | 661 mm |
| Longitud 2 | 636 mm |
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| Weight | 7,87 kg |