Referencia DK69.008
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK69.001
- IBK69.004
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado diferencial | 30 |
| Número de estrias, lado rueda | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 32 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 61 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 81 mm |
| Longitud 1 | 982 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,842 kg |