Referencia EC.12567.H206
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EC.12567.H206
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 18 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 59 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 65 mm |
| Código Caja de Cambios | JR5 |
| Weight | 0,255 kg |