• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC42310S01H200 - SNR

Referencia EC42310S01H200

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EC42310S01H200

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)13 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)51 mm
Código Caja de CambiosM20
Weight0,125 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat, Vauxhall55574101

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo15915904/2009 => 05/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2008 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFIORINOFIORINO III06/2008 => 12/2015--LanciaDELTADELTA III05/2008 => 03/2011--