Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SCOE207-35
- ES207G2
- FC207N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 34 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 9 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 40,4 mm |
| A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 26 mm |
| B - Ancho anillo interior | 25,4 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 38,9 mm |
| d - Diámetro eje | 35 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 51,1 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 80 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 11 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H3 - Diámetro de centrado | 90 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 110 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 135 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 14 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9,5 mm |
| Width over covers | 58,1 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 25,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,737 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |