• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFC207N - SNR

ESFC207N

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento34 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje40,4 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje26 mm
B - Ancho anillo interior25,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38,9 mm
d - Diámetro eje35 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento11 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado90 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación110 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento135 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,67 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m