• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFD201T04 - SNR

ESFD201T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje30,5 mm
B - Ancho anillo interior19,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior28,6 mm
d - Diámetro eje12 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito27,2 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento8,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto81 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación63,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento58,7 mm
N - Dimension agujero de fijación6,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,34 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m