• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFD205M12T04 - SNR

ESFD205M12T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento17,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje33,3 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior30,9 mm
d - Diámetro eje25 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito37,4 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento9,9 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto97 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación76,2 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento71 mm
N1 - Roscado del agujero de montajeM12
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,49 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m