• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFD208 - SNR

ESFD208

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento24 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje44,75 mm
B - Ancho anillo interior30,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,7 mm
d - Diámetro eje40 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito58 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento12,05 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto148 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación119 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento104 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,45 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m