• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFE204NT20 - SNR

ESFE204NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento29,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida10 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje42,4 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior30,9 mm
d - Diámetro eje20 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación63,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento86 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,64 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m