Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones a alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- ES201-08G2T20
- PP203
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 25,4 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 15,9 mm |
| B - Ancho anillo interior | 19,1 mm |
| d - Diámetro eje | 12,7 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 27,2 mm |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 22,2 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 2,4 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 43,2 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 68 mm |
| L - Largo del alojamiento | 85,7 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 9 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 6,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 9,55 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 4,78 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,19 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |