• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFC215 - SNR

EXFC215

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento55 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida17 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje72,8 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje39 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior92,1 mm
d - Diámetro eje75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado160 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,71 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m