Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Referencia GA765.06
Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Width 1 (Alternator) 51 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 58 mm Recommended tool Clas : OM3789 Weight 0,657 kg
OE Equivalents Volvo, Ford 31285489 Automotive Compatibility Ford GALAXY GALAXY II 02/2010 => 03/2015 - - Ford MONDEO III MONDEO III 02/2010 => 11/2014 - - Ford S-MAX S-MAX I 02/2010 => 02/2015 - - Jaguar XF I XF I 08/2012 => - - Jaguar XJ XJ V 08/2012 => 06/2015 - - Volvo S60 S60 03/2010 => 02/2012 - - Volvo S60 II S60 II 03/2010 => 09/2013 - - Volvo S80 II S80 II 08/2007 => 09/2013 - - Volvo V60 II V60 II 08/2010 => 09/2013 - - Volvo V70 V70 II 02/2007 => 02/2015 - - Volvo XC60 XC60 I 12/2009 => 09/2013 - - Volvo XC70 II XC70 II 09/2009 => 09/2013 - -