• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA768.01 - SNR

GA768.01
Referencia GA768.01

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GA768.01
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)39 mm
Weight0,57 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)59 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan23150-2W200Nissan23150-2W20ANissan23150-2W20BNissan23150-2W20C

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanATLEONATLEON09/2011 => 10/2013--NissanPatrolPATROL II01/2000 => 06/2004--NissanPatrolPATROL III01/2000 => 02/2010--NissanTERRANO IITERRANO II01/2002 => 11/2006--