Referencia GA770.01
Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GA770.01
- Tapón
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Alternator) | 35 mm |
| Internal diameter n°1 (Alternator Pulleys) | 60 mm |
| External diameter 1 (Alternator Pulleys) | 65 mm |
| Recommended tool | Clas : OM3789 |
| Weight | 0,585 kg |