Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Referencia GA784.00
Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Width 1 (Alternator) 37 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 59 mm Recommended tool Clas : OM3789 Weight 0,559 kg
OE Equivalents Hyundai, Kia 37321-25201 Automotive Compatibility Hyundai ix35 IX35 1 10/2009 => 05/2015 - - Hyundai ix35 IX35 2 04/2011 => 04/2015 - - Hyundai NF NF 03/2008 => 12/2010 - - Hyundai SONATA SONATA 03/2008 => 04/2014 - - Hyundai SONATA V SONATA V 02/2005 => 03/2008 - - Hyundai SONATA VI SONATA VI 03/2008 => 12/2010 - - Hyundai Tucson TUCSON I 08/2006 => 09/2010 - - Hyundai ix35 ix35 07/2013 => 04/2015 - - Kia Cerato CERATO I 12/2003 => 11/2008 - - Kia CERATO II CERATO II 09/2008 => 03/2013 - - Kia Cerato Cerato 07/2006 => 03/2013 - - Kia Magentis MAGENTIS II 09/2006 => 03/2010 - - Kia Optima Optima 10/2010 => 11/2015 - - Kia SPORTAGE III SPORTAGE III 04/2010 => 01/2014 - -