• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución

KD457.84 - SNR

KD457.84
Referencia KD457.84

Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :

  • una de las mayores coberturas de mercado,
  • una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GE357.44
  • GT357.76
  • Pequeño componente
  • Correa de distribución

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Número de correas1
Número de rodillos2
Ancho 120 mm
Número de dientes163
Weight0,769 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 II08/2018 => --AudiA3A3 III04/2017 => --AudiQ2Q2 108/2018 => --AudiQ2Q2 208/2018 => --AudiQ3Q3 II08/2018 => --SeatARONAARONA 110/2017 => --SeatARONAARONA 210/2017 => --SeatATECAATECA 106/2018 => --SeatATECAATECA 206/2018 => --SeatIBIZAIBIZA V06/2017 => --SeatLEONLEON III06/2018 => --SeatTARRACOTARRACO08/2018 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKAROQKAROQ 206/2017 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III01/2017 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2017 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2017 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF VII03/2017 => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN08/2021 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII07/2018 => --VolkswagenPoloPOLO VI09/2018 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2020 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 102/2020 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 110/2017 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 210/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II07/2018 => --VolkswagenTOURANTOURAN III07/2018 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER08/2021 => --