• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución con bomba de agua

KDP457.250 - SNR

KDP457.250
Referencia KDP457.250

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GE357.24
  • GE357.23
  • GT357.35
  • GT357.25
  • Pequeño componente
  • Correa de distribución (x2)
  • Bomba de agua

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Calidad de la correaStandard
Weight2,31 kg
Número de rodillos4
Número de correas2
Ancho 117 mm
Ancho 220 mm
Número de dientes130
Número de dientes 258

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatLEONLEON I12/1999 => 04/2002--SkodaFABIAFABIA I04/2004 => 06/2004--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2000--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 04/2006--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 04/2006--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 09/2001--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 04/2000--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I06/2005 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO IV03/2005 => 06/2007--