Referencia KDP457.320
Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT357.27
- Pequeño componente
- Bomba de agua
- Correa de distribución
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 23 mm |
| Número de dientes | 138 |
| Weight | 1,62 kg |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA3A3 II08/2003 => 02/2013--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 05/2008--SeatALTEAALTEA10/2010 => --SeatALTEAALTEA 102/2004 => 10/2010--SeatALTEAALTEA 202/2004 => --SeatCORDOBACORDOBA I04/1999 => 07/2002--SeatEXEOEXEO11/2008 => 04/2010--SeatIBIZAIBIZA II05/1999 => 10/2001--SeatLEONLEON I07/1999 => 04/2006--SeatLEONLEON II06/2005 => 11/2012--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I01/1997 => 11/2010--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II04/2004 => 05/2013--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III03/2004 => 04/2015--VolkswagenGOLFGOLF12/2007 => 02/2009--VolkswagenGOLFGOLF 104/2005 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 204/2005 => 11/2013--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V12/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 06/2013--VolkswagenJETTAJETTA12/2007 => 06/2014--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/1999 => 05/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV09/1996 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT V04/2005 => 10/2010--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenTOURANTOURAN I06/2003 => 04/2010--